Termékek közzététele
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
One piece bend for round downpipe 87
    Lindab

    One piece bend for round downpipe 87

    A one piece bend to simplify the construction when the ground connection pipe is further out from the wall of the house than the downpipe. 
    This product is made of precoated galvanized steel in 0,6mm thickness. Because of the high quality steel it will age in the same way as all the other products in the system and no difference in design will occur.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósokn-87
    • TermékcsaládRainwater System
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-29
    • Verziószám2
    • Szélesség (mm)87
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névRain gutters and accessories
    • UNSPSC kód301517
    • Uniclass 2015 kódPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 leírásGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 névManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass szám23-13 41 39 11
    • OmniClass névRoof Downspouts
    • CSI UniFormat II kódD2040
    • CSI Uniformat II névRain Water Drainage