Termékek közzététele
Standing Seam Roof  Aluminium PVDF
Lindab

Standing Seam Roof Aluminium PVDF

Color coated aluminium for standing seam roofs, facades and flashings. The quality PX12AL is an extra soft tinsmith quality. The sheet has practically no resilience so that tight seams can be made. The material may be seamed by machine or by hand. PX12AL has a typical yield strength of 100-105 MPA and a typical elongation of 20%. The paint coating is a PVDF (also known as PVF2) that retains gloss and colour very well. The nominal coating thickness is 25 micron, and the nominal gloss is 30. Aluminium has a very good resistance to corrosion and can be used until corrosion class C5.
Specifikáció
  • The aluminium quality behind color coated PX12AL is 8111 H41 and the thickness of the material is 0,8, making 1 m2 weighing approximately 2,2 kg.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstanding-seam-roof-aluminium-pvdf
  • TermékcsaládStanding Seam Roof
  • TermékcsoportAluminium
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-11
  • Verziószám3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 leírásMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 27 11 13
  • OmniClass névSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II kódB30
  • CSI Uniformat II névROOFING