Termékek közzététele
Standing Seam Roof  Steel Durafrost
Lindab

Standing Seam Roof Steel Durafrost

Durafrost is a wrinkled high build polyester coated steel for standing seam roofing and flashings. The base material PLX is an extra soft steel tinsmith quality. The steel has practically no spring back so that tight seams can be achieved. The material can be both hand or machine seamed. The rust protection is Z350, 350 g zinc per m² and double side. This equals 25 micron of zinc on each side. Lindab DuraFrost is a matt product with a gloss as low as 5. The nominal coating thickness is 30 micron. The wrinkled paint which gets wrinkled during the curing process, makes the surface more scratch resistant compared to a smooth coating and the coating is optimized for good wear resistance.
Specifikáció
  • The base material is a DX54 and the steel thickness is 0,6mm, making 1 m2 weighing approximately 4,7 kg.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstanding-seam-roof-steel-durafrost
  • TermékcsaládStanding Seam Roof
  • TermékcsoportSteel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-11
  • Verziószám4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 leírásMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSheet Metal Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 27 11 13
  • OmniClass névSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II kódB30
  • CSI Uniformat II névROOFING