Termékek közzététele
U purlin
Lindab

U purlin

4.0/5 csillag4.0(8 vélemény)
Lindab’s U-purlins are an excellent choice for floor structures, roof and wall purlins and high walls. They’re made of hot-dip galvanized steel. Assembly and mounting is easy. For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website. For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.
Specifikáció
  • CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP. Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S350GD+Z275 according to EN 10346. Produced in Sweden and Hungary.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóu
  • TermékcsaládSteel profiles
  • TermékcsoportPurlins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-10
  • Verziószám3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Beams & Lintels
  • IFC besorolásGerenda
  • UNSPSC névStructural building products
  • UNSPSC kód3013
  • Uniclass 2015 kódPr_20_76_51_21
  • Uniclass 2015 leírásCold-formed galvanized steel sections
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCold-Formed Metal Framing
  • OmniClass szám23-13 35 19
  • OmniClass névRafters, Beams, and Joists

Termék elérhetősége

Európa
Csehország
Dánia
Lengyelország
Magyarország
Norvégia
Románia
Svédország
Szlovákia