Termékek közzététele
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
Reinforced pipe with shoe 2000mm
    Lindab

    Reinforced pipe with shoe 2000mm

    4.2/5 csillag4.2(6 vélemény)

    A reinforced pipe in the length 2 meter with a shoe in the bottom.
    Reinforced pipes and outlets a perfect for public areas, such as schools and arenas, to withstand accidents or abuse. Choose from coated, stainless or galvanized finishes. The products are made of 2 mm hot dip-galvanized steel or 1.5 mm stainless steel plate.
    Connect the reinforced pipes to the ground connection with a drain shoe (BUTK).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvandal-utk-2000
    • TermékcsaládRainwater System
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-06-14
    • Verziószám2
    • Szélesség (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névRain gutters and accessories
    • UNSPSC kód301517
    • Uniclass 2015 kódPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 leírásGutters and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 71 23
    • CSI MasterFormat 2014 névManufactured Gutters and Downspouts
    • OmniClass szám23-13 41 39 11
    • OmniClass névRoof Downspouts
    • CSI UniFormat II kódD2040
    • CSI Uniformat II névRain Water Drainage

    Termék elérhetősége

    Európa
    Csehország
    Dánia
    Egyesült Királyság
    Lengyelország
    Magyarország
    Norvégia
    Románia
    Svédország
    Szlovákia