Termékek közzététele
Walkway system for clay tile roofs
Walkway system for clay tile roofs
Walkway system for clay tile roofs
    Lindab

    Walkway system for clay tile roofs

    Walkway system for clay tile roofs. With a level and non-slip surface, the walkway acts as a safe passageway for reaching service locations on the roof. Lightweight design yet robust and with adjustable consoles to fit different roof slopes. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Specifikáció
    • Walkway with punched holes to ensure that snow and ice doesn´t stay on the surface. The edges are rounded to make sure that a rope can be attached around the walkway. Walking surface width is 350 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. Adjustable for different roof pitches, 5-50°. The walkway is CE-labelled and conforms to SS-EN 516. The walkway is made of zink-magnesium coated steel. (ZM310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Walkway weight: 3,8 kg/m
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówalkway-system-koteg
    • TermékcsaládRoof Safety System
    • TermékcsoportWalkway System
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2017-12-12
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódSL_90_10_95
    • Uniclass 2015 leírásWalkways
    • OmniClass szám23-17 23 13
    • OmniClass névWalkways

    Termék elérhetősége

    Európa
    Csehország
    Dánia
    Lengyelország
    Magyarország
    Norvégia
    Románia
    Svédország
    Szlovákia