Termékek közzététele
80582 Orma | Up-Light | powerLED 4 W

80582 Orma | Up-Light | powerLED 4 W

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

Single emission uplights for outdoor application. The natural white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 1 powerled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 529 lm, with a 132.3 lm/W nominal luminous efficacy. The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately. The total absorbed power is 4 W. The power supply cable is included and features a 1 m lenght. The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 99650(for concrete or masonry). Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Specifikáció
  • Finish Steel

    Installation position Floor

    IP IP68

    IK 10

    Luminaire efficacy 73.0 lm/W

    Light Source powerLED

    CCT 4000 K

    Optics Medium Flood

    Delivered lumen 292 lm

    CRI 80

    UGR < 19

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító80582-Orma-Up-Light-powerLED-4W
  • TermékcsaládOrma
  • TermékcsoportUplights
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-01-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)45
  • Szélesség (mm)64
  • Mélység (mm)64
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika Afrika
Åland
Afganisztán
Amerikai Szamoa
Egyesült Államok
Dél-afrikai Köztársaság
Albania
Azerbajdzsán
Ausztrália
Kanada
Egyiptom
Andorra
Bahrein
Cook-szigetek
Marokkó
Ausztria
Banglades
Észak-Mariana-szigetek
Belgium
Bhután
Fidzsi-szigetek
Bosznia-Hercegovina
Brit Indiai-óceáni Terület
Francia Polinézia
Bulgária
Brunei Szultanátus
Guam
Ciprus
Christmas Island
Kelet-Timor
Csehország
Dél-Korea
Kiribati
Dánia
Egyesült Arab Emírségek
Marshall-szigetek
Egyesült Királyság
Észak-Korea
Mikronéziai Szövetségi Államok
Észak-Macedónia
Fülöp-szigetek
Nauru
Észtország
Grúzia
Niue
Fehéroroszország
Hongkong
Norfolk-sziget
Feröer-szigetek
India
Palau
Finnország
Indonézia
Pápua Új-Guinea
Franciaország
Irak
Pitcairn-szigetek
Gibraltár
Irán
Salamon-szigetek
Görögország
Izrael
Szamoa
Guernsey
Japán
Tokelau
Hollandia
Jemen
Tonga
Horvátország
Jordánia
Tuvalu
Írország
Kambodzsa
Új-Kaledónia
Izland
Katar
Új-Zéland
Jersey
Kazahsztán
United States Minor Outlying Islands
Lengyelország
Kína
Vanuatu
Lettország
Kirgizisztán
Wallis és Futuna