Termékek közzététele
Vedette_Q blade Double emission 12 W
Archivált

Vedette_Q blade Double emission 12 W

A square wall light with a minimalist modern design. Available in the single or double emission version, it allows creating evocative light patterns with astonishing visual effects. The powerLED source with four power levels ensures reduced consumption and a very warm light. Vedette_Q is characterized by highly versatile light management: the optics angle allows control of the light beam width, thus creating several aesthetic effects and meeting the most diverse needs. Resin-potted driver integrated in the anodized aluminium casing and neoprene cables. The wall light has been designed for the outdoor lighting of hotels, private homes and for urban lighting.
Specifikáció
  • Double emission wall lights for outdoor application. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 0. 96 kg. The power supply driver is included in the delivery. The total absorbed power is 12 W. The power supply cable is included and features. The device features protection class I and can be wall lights-mounted.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVedette_Q-blade-Double-emission-12-W-5-60
  • TermékcsaládVedette
  • TermékcsoportWall Lights
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-03-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)135
  • Szélesség (mm)73
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)0.96
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódSs_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures