Termékek közzététele
BIG ONE - Emergency signalling luminaire
BIG ONE - Emergency signalling luminaire
BIG ONE - Emergency signalling luminaire
BIG ONE - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    BIG ONE - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires Ideal for large areas Available in the versions with 60 m and 80 m visibility Low environmental impact
    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 80 m and 60 m Not maintained (N/M) operation option High luminosity panel Pictograms in PVC (to be ordered separately) Available in white colour RAL 9003 Polycarbonate panel Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Big One can be installed on ceilings and walls. It can be used as single face or double face. With optional accessories, it can be installed suspended
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbig-one
    • TermékcsaládSignalling luminaires
    • TermékcsoportSignalling luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagIron
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001955
    • ETIM-névSign luminaire
    • OmniClass szám23-35 47 15
    • OmniClass névExit Illuminated Signs

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika