Termékek közzététele
CRISTAL EVO - Emergency lighting luminaire
CRISTAL EVO - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    CRISTAL EVO - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire High performance, ideal for large areas Latest LED technology Ideal for large spaces
    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES High luminous efficiency LED High flux up to 1300lm Installation on surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Cristal Evo can be installed on ceilings or walls. With its accessories, it allows flag installation, cable tray installation, 45° angle installation. It can also be installed recessed on ceilings/walls or recessed on drywalls/false ceilings, with optional accessories.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócristal-evo
    • TermékcsaládEmergency luminaires
    • TermékcsoportEmergency luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)380
    • Mélység (mm)58
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPC/ABS
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika