Termékek közzététele
CRISTAL ICE - Emergency lighting luminaire
CRISTAL ICE - Emergency lighting luminaire
CRISTAL ICE - Emergency lighting luminaire
CRISTAL ICE - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    CRISTAL ICE - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Studied for ceiling and wall mount applications in areas with temperatures as low as -30°C
    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES High light efficiency LED Decorative frame supplied on all individual models The batteries are recharged at low temperature In case of a blackout emergency operation is ensured up to -30°C Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Cristal Ice can be installed on ceilings or walls. It can also be installed recessed on walls with the optional accessories.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócristal-ice
    • TermékcsaládEmergency luminaires
    • TermékcsoportEmergency luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)380
    • Mélység (mm)58
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPC/ABS
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika