Termékek közzététele
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    FLAG - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires LEDs for safety lighting Anodized aluminum profiles Studied for wall mount applications inside 6 module box
    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES LEDS to illuminate the emergency exits during a blackout (available on models with battery) High luminosity panel with excellent light uniformity Also configurable in Non Maintained (N/M) mode It allows to dim the light level in permanent mode (for cinemas and theaters) Viewing distance: 30 m PVC pictograms supplied as standard High efficiency LiFePO4 battery Compliant with european standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 No photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Flag can be installed recessed on 506 box. It can be used as single face with the included pictogram kit.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóflag
    • TermékcsaládSignalling luminaires
    • TermékcsoportSignalling luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)168
    • Szélesség (mm)317
    • Mélység (mm)16
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001955
    • ETIM-névSign luminaire
    • OmniClass szám23-35 47 15
    • OmniClass névExit Illuminated Signs

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika