Termékek közzététele
FREE - Emergency lighting luminaire
FREE - Emergency lighting luminaire
FREE - Emergency lighting luminaire
FREE - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    FREE - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed installation on 503 box, selectable duration and operation mode (M+N/M) Minimum thickness Ideal for small areas
    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES Selectable duration: 1h/3h, 2h/6h Possibility to set the luminaire for N/M (Non Maintained) or M (Maintained) Flush with the wall installation Integrated plaque and diffuser Recharcheable and replaceable battery Recharge: 24h Complies to Europen Norms EN 60598-1, EN 60598-2-22 No photobiological risk in accordance to EN 62471 INSTALLATION Free can be installed recessed on 503 box
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófree
    • TermékcsaládEmergency luminaires
    • TermékcsoportEmergency luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)115
    • Mélység (mm)6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPC/ABS
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika