Termékek közzététele
ICETEK - Emergency lighting luminaire
ICETEK - Emergency lighting luminaire
ICETEK - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    ICETEK - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Totally protected against dust and water Studied for applications in areas with temperatures as low as -40° C
    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES High light efficiency LED Battery recharged even at low temperature In case of a blackout emergency operation is ensured up to -40° C Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Icetek can be installed on ceiling and walls.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóicetek
    • TermékcsaládEmergency luminaires
    • TermékcsoportEmergency luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)168
    • Szélesség (mm)420
    • Mélység (mm)82
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPC/ABS
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika