Termékek közzététele
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    K-LED - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire LED emergency device for recessed installation on 1-module box Ideal for residential use
    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES Compatible with the main civil series by means of included adapters It is installed on standard boxes of the electrical system One space-saving module only Recessed product with “keystone” fastener Maintained or not maintained mode 2 in 1 operation: N/M (Not Maintained) and step marker Consumption < 1 W Charging time of less than 3 hours NI-MH rechargeable and replaceable battery Complies with european standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION K-LED can be installed recessed on 503 box (1 module, using the frame included)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítók-led
    • TermékcsaládEmergency luminaires
    • TermékcsoportEmergency luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)44
    • Szélesség (mm)22
    • Mélység (mm)46
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPC/ABS
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika