Termékek közzététele
LINEA LED - Emergency lighting luminaire
LINEA LED - Emergency lighting luminaire
LINEA LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    LINEA LED - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Designed exclusively for wall mount installations Aluminum casing
    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES High-efficiency lighting LED Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Linea LED can be installed on walls.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólinea-led
    • TermékcsaládEmergency luminaires
    • TermékcsoportEmergency luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)55
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)35
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika