Termékek közzététele
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    LYRA EVO - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires Versatile installation, suitable for various environments Available in 22 m and 32 m versions TEST BUTTON It allows to: perform the manual functional test reduce by half the luminosity in cinemas and theatres.
    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 32 m and 22 m Test button Also works in Non Maintained mode (N/M) High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Can be also installed on 3-module boxes Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 No photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Lyra Evo can be installed on ceilings and as flag. It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included) With optional accessories, it can be installed suspended, recessed on false ceilings and on walls (with predisposition for 503 box)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólyra-evo
    • TermékcsaládSignalling luminaires
    • TermékcsoportSignalling luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPC/ABS
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001955
    • ETIM-névSign luminaire
    • OmniClass szám23-35 47 15
    • OmniClass névExit Illuminated Signs

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika