Termékek közzététele
MINI ROUND - Emergency lighting luminaire
MINI ROUND - Emergency lighting luminaire
MINI ROUND - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    MINI ROUND - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Round box recessed, plate with integrated diffuser Ideal for small areas Plaque with integrated diffuser Suited for entertainment venues as floorpath illumination for stairs AVAILABLE FINISHING Mini Round’s standard colour is white but it is possible to have it painted in any color. Just add in the order form the code A326 and specify the RAL colour and the desired shiny/opaque finish.
    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES Plate with integrated diffuser Predisposition for N/M (Non Maintained) or M (Maintained) mode Recessed installations inside round boxes New generation, environmentally friendly battery Recharcheable and replaceable battery Recharge: 12h Complies to Europen Norms EN 60598-1, EN 60598-2-22 No photobiological risk in accordance to EN 62471 INSTALLATION Mini Round can be installed recessed on round box with screw hole distance of 60 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómini-round
    • TermékcsaládEmergency luminaires
    • TermékcsoportEmergency luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-03
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika