Termékek közzététele
NANOLED - Emergency lighting luminaire
NANOLED - Emergency lighting luminaire
NANOLED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    NANOLED - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed on false ceilings, simple to install and effective Simple and efficient solution for residential applications Maintainance free Recessed installation in the ceiling
    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES Symmetrical lens Available in white colour (RAL 9003) Protection rating: IP40 from the bottom and IP20 from the top Maximum battery recharging time 12h Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Nanaoled can be installed recessed on false ceilings. It can also installed on ceilings, with optional accessories.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónanoled
    • TermékcsaládEmergency luminaires
    • TermékcsoportVialed emergency luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika