Termékek közzététele
ORION - Emergency signalling luminaire
ORION - Emergency signalling luminaire
ORION - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    ORION - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires Die-cast casing in white or gray color
    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 32m Test button: it allows the execution of a manual functional test and to set a lower luminosity when not in emergency (to be used in cinemas and theatres) Also works in Non Maintained (N/M) mode High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Available in white RAL 9003 and in grey RAL 9006 Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Orion can be installed on ceilings, walls and as flag. It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included) With optional accessories it can be installed suspended.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóorion
    • TermékcsaládSignalling luminaires
    • TermékcsoportSignalling luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)269
    • Szélesség (mm)315
    • Mélység (mm)39
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001955
    • ETIM-névSign luminaire
    • OmniClass szám23-35 47 15
    • OmniClass névExit Illuminated Signs

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika