Termékek közzététele
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    PRODIGY - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Compact, low energy consumption Minimal power consumption: only 200 mW (on N/M models with charged battery) Latest generation and long life LEDs Ideal for indoor and outdoor installation AVAILABLE FINISHING Prodigy’s standard colour is white but it is possible to have it painted in any color. Just add in the order form the code A186 and specify the RAL colour and the desired shiny/opaque finish. Prodigy Energy Test Touch: functional and duration tests in 1 touch Prodigy with Energy test Touch function, via a touch-sensitive area, provides an “invisible” key to activate certain special functions, thus preserving the aesthetics of the lamp and the IP protection rating with no holes.
    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES Lens studied to optimise the luminous flux Li-FePO4 battery: it lasts twice as long as the traditional batteries Ni-Cd Aesthetic finish frame supplied as standard Recharge: 12h Can also be installed onto surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Prodigy can be installed on ceilings or walls. With its accessories, it allows flag installation, cable tray installation, 45° angle installation. It can also be installed recessed on ceilings/walls or recessed on drywalls/false ceilings, with optional accessories.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóprodigy
    • TermékcsaládEmergency luminaires
    • TermékcsoportEmergency luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)114
    • Szélesség (mm)243
    • Mélység (mm)33
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPC/ABS
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika