Termékek közzététele
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    PRODIGY XL - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire High lighting performance Ideal for indoor and outdoor installation AVAILABLE FINISHING Prodigy XL’s standard color is white but it is possible to have it painted in any color. Just add in the order form the code A287 and specify the RAL color and the desired shiny/opaque finish
    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES Optics designed to optimize the luminous flux Aesthetic finish frame included Recharge: 12h Can also be installed onto surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Prodigy XL can be installed on ceilings or walls. With its accessories, it allows flag installation, cable tray installation, 45° angle installation. It can also be installed recessed on ceilings/walls or recessed on drywalls/false ceilings, with optional accessories.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóprodigy-xl
    • TermékcsaládEmergency luminaires
    • TermékcsoportEmergency luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)143
    • Szélesség (mm)305
    • Mélység (mm)47
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPC/ABS
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika