Termékek közzététele
SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire
SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire
SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    SEVEN GLASS - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed installation on 506 box, plate with integrated diffuser Ultra thin Ideal for small areas Suited for entertainment venues as floorpath illumination for stairs
    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES Plate with integrated diffuser Lithium Phosphate Iron battery: lasts twice as long as traditional Nickel Cadmium batteries Recharge: 12h Complies with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Seven Glass can be installed recessed on 506 box
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóseven-glass
    • TermékcsaládEmergency luminaires
    • TermékcsoportEmergency luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)206
    • Mélység (mm)4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPC/ABS
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika