Termékek közzététele
SPY CENTER BASIC - Centralized system
SPY CENTER BASIC - Centralized system
SPY CENTER BASIC - Centralized system
    Linergy

    SPY CENTER BASIC - Centralized system

    Central power systems, for emergency installations with central battery luminaires. Spy Center Basic is a Central Power System (CPS) for emergency installations with central supply luminaires. It is an user-friendly and versatile central unit, without control over the circuits or the luminaires, but able to supply a Maintained (M) output line and Non Maintained (N/M) output line. ADVANTAGES Wide power range from 1.000 VA to 10.000 VA Easy installation and maintenance High peak currents for driving any maintained and non-maintained load Board for signalling status is standard on all versions Ethernet SNMP board available on all versions Reverse polarity protection
    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES Input supply voltage: mono-phase 230 Vac Output supply voltage: 230 Vac Online double conversion type, intervention time = 0 Different outputs for Maintained (M) and Non Maintained (N/M) load Automatic by-pass in case of fault High overload capacity Input and output breakers standard on all versions EPO (Emergency Power Off) release button is standard on all versions LCD display shows the main info regarding systems status Possibility of connecting a PC via cable for the system monitoring Battery box wheel handling Maintenance-free sealed lead batteries Batteries with life expectancy of 10 years System compliant to European norms: EN 50171, EN 62485-2
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóspy-center-basic
    • TermékcsaládCentralized systems
    • TermékcsoportCentralized power supply (CPS)
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagElektrogalvanizált
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • OmniClass szám23-35 31 00
    • OmniClass névElectrical Power Distribution Devices

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika