Termékek közzététele
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
    Linergy

    SPY SYSTEM - Centralized system

    Centralized control system, for the management and maintenance of emergency installations with self-contained luminaires. Spy System is the most advanced system for the complete management, supervision and maintenance of an emergency system with self-contained luminaires. ADVANTAGES Automatic luminaire acquisition Very user-friendly graphic interface Complete programmability of the central unit's operating modes Complete programmability of the times and days the tests are to be carried out Non-volatile historic memory of the events and tests carried out on the system Possibility to switch ON/OFF and to change the light intensity of maintained luminaires Data exchange with luminaires on two-wire data buses with safety protocol 2 and 4 way repeater modules Built-in web server for system management via internet Possibility of remote connection via modem System wireless interface MODBUS KONNEX Possibility to update central unit software
    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES Control system for monitoring emergency lighting installations System compliant to norms EN 50172 and UNI 11222
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóspy-system
    • TermékcsaládCentralized systems
    • TermékcsoportCentralized control
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagElektrogalvanizált
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • OmniClass szám23-35 31 00
    • OmniClass névElectrical Power Distribution Devices

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika