Termékek közzététele
VIALED EVO - Emergency lighting luminaire
VIALED EVO - Emergency lighting luminaire
VIALED EVO - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED EVO - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed on false ceilings Available in three formats (round shape Ø 85 mm, round shape Ø 68 mm, square shape 59x59 mm) Metal gear in white or grey color Studied for standard height applications High lighting peformances Includes symmetrical and asymmetrical optics
    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES High-brightness LED Patented optics Lens studied to optimise the luminous flux Metal gear available in white or grey Installation on surfaces that are normally flammable Compliant to European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Evo can be installed recessed on false ceilings. It can also be installed on ceilings using optional accessories (compatible only with Ø 85 mm luminaires)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvialed-evo
    • TermékcsaládEmergency luminaires
    • TermékcsoportVialed emergency luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika