Termékek közzététele
VIALED EVO MINI BOX - Emergency lighting luminaire
VIALED EVO MINI BOX - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED EVO MINI BOX - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Ceiling mount Vialed Evo ceiling version Studied for standard height applications High lighting performances Includes symmetrical and asymmetrical optics
    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES High-brightness LED Patented optics Lens studied to optimise the luminous flux Installation on surfaces that are normally flammable Compliant to European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Evo Mini Box can be installed on ceilings.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvialed-evo-mini-box
    • TermékcsaládEmergency luminaires
    • TermékcsoportVialed emergency luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)130
    • Szélesség (mm)130
    • Mélység (mm)40
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPC/ABS
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika