Termékek közzététele
VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire
VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire
VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire
VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED HIGH - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed on false ceilings Available in two formats (round shape Ø 85 mm, round shape Ø 68 mm) Metal gear in white or grey color Studied for high ceilings applications (over 10 m) High lighting performances Includes symmetrical and asymmetrical optics
    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES High-brightness LED Lens studied to optimise the luminous flux Metal gear available in white or grey Installation on surfaces that are normally flammable Compliant to European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed High can be installed recessed on false ceilings. It can also be installed on ceilings using optional accessories (compatible only with Ø 85 mm luminaires)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvialed-high
    • TermékcsaládEmergency luminaires
    • TermékcsoportVialed emergency luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika