Termékek közzététele
VIALED TEK - Emergency lighting luminaire
Linergy

VIALED TEK - Emergency lighting luminaire

LED Emergency lighting luminaire Recessed on false ceilings Gear in self-estinguishing polycarbonate diameter 68 mm Studied for standard height applications Includes symmetrical and asymmetrical optics
Specifikáció
  • TECHNICAL FEATURES High-brightness LED Patented optics Lens studied to optimise the luminous flux Gear in self-estinguishing polycarbonate available in white Installation on surfaces that are normally flammable Compliant to European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Tek can be installed recessed on false ceilings.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvialed-tek
  • TermékcsaládEmergency luminaires
  • TermékcsoportVialed emergency luminaires
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-10-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001957
  • ETIM-névEmergency luminaire
  • OmniClass szám23-35 47 13
  • OmniClass névEmergency Lighting

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika