Termékek közzététele
VIALED TUBE - Emergency lighting luminaire
VIALED TUBE - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED TUBE - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Aluminum casing design Available with lenses for standard or high ceilings High lighting performances Symmetrical and asymmetrical lenses included
    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES High-efficiency lighting LED Patented optics Lens optimized for best luminous flux Maximum battery recharge time: 12h Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Tube can be installed on ceilings. It can also be installed in suspension, using optional accessories.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvialed-tube
    • TermékcsaládEmergency luminaires
    • TermékcsoportVialed emergency luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)237
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika