Termékek közzététele
VIALED WALL - Emergency lighting luminaire
VIALED WALL - Emergency lighting luminaire
VIALED WALL - Emergency lighting luminaire
VIALED WALL - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED WALL - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Designed for wall installations Aluminum casing in white or grey color Light source can be angled at 0°, 10° and 20° Includes symmetrical and asymmetrical optics LIGHTING SOURCE INCLINATION The luminaire has a mechanism which permits to change the inclination of the light source. In this way it is possible to adapt the light beam to the characteristics of the ambient or the object to illuminate.
    Specifikáció
    • TECHNICAL FEATURES High luminous efficiency LED Patented optics Lens studied to optimise the luminous flux Maximum battery charge time of 12h Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed Wall can be installed on walls.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvialed-wall
    • TermékcsaládEmergency luminaires
    • TermékcsoportVialed emergency luminaires
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)207
    • Mélység (mm)52
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagElektromos és optikai elemek
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001957
    • ETIM-névEmergency luminaire
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika