Termékek közzététele
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
    Lithonplus

    OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18

    There is a German product description. Please change the language for this information.

    Specifikáció
    • There is a German product description. Please change the language for this information.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóomnibord-plus-eh18
    • Termékcsaládflooring
    • TermékcsoportKerbstones
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2024-08-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)330
    • Szélesség (mm)430
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)295
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_25_93_60_17
    • Uniclass 2015 leírásConcrete paving blocks
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 névConcrete Paving
    • OmniClass szám23-11 21 00
    • OmniClass névPavements

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Franciaország
    Lengyelország
    Németország
    Svájc