Termékek közzététele
Rainplus LP - System 10 - Dicke 6 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 6 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 6 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 6 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 6 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 6 cm
Rainplus LP - System 10 - Dicke 6 cm
    Lithonplus

    Rainplus LP - System 10 - Dicke 6 cm

    There is a German and French product description. Please change the language for this information.
    Specifikáció
    • Formats (length x width):
      20 x 10 cm
      20 x 20 cm

      There is a German and French product specification. Please change the language for this information.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórainplus-lp_system-10_6cm
    • Termékcsaládflooring
    • TermékcsoportPavement
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2019-01-11
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)135
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névPaving blocks
    • UNSPSC kód30171701
    • Uniclass 2015 kódPr_25_93_60_17
    • Uniclass 2015 leírásConcrete paving blocks
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 névConcrete Paving
    • OmniClass szám23-11 21 00
    • OmniClass névPavements
    • CSI UniFormat II kódB1010
    • CSI Uniformat II névFloor Construction

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Franciaország
    Lengyelország
    Németország
    Svájc