Termékek közzététele
Rupal - System 10 - Dicke 14 cm
Rupal - System 10 - Dicke 14 cm
Rupal - System 10 - Dicke 14 cm
Rupal - System 10 - Dicke 14 cm
Rupal - System 10 - Dicke 14 cm
Rupal - System 10 - Dicke 14 cm
    Lithonplus

    Rupal - System 10 - Dicke 14 cm

    There is a German and French product description. Please change the language for this information.
    Specifikáció
    • Formats (length x width):
      30 x 30 cm
      40 x 20 cm
      50 x 30 cm
      60 x 40 cm
      60 x 60 cm
      80 x 80 cm
      90 x 60 cm
      90 x 90 cm
      120 x 40 cm
      120 x 60 cm

      There is a German and French product specification. Please change the language for this information.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórupal_system-10_14cm
    • Termékcsaládflooring
    • TermékcsoportPavement
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2019-01-11
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
    • IFC besorolásFloor
    • UNSPSC névPaving blocks
    • UNSPSC kód30171701
    • Uniclass 2015 kódPr_25_93_60_17
    • Uniclass 2015 leírásConcrete paving blocks
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 névConcrete Paving
    • OmniClass szám23-11 21 00
    • OmniClass névPavements
    • CSI UniFormat II kódB1010
    • CSI Uniformat II névFloor Construction

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Franciaország
    Lengyelország
    Németország
    Svájc