Termékek közzététele
Frame/Lid UNI 350+350 INB
LK

Frame/Lid UNI 350+350 INB

LK Universal pipes, PEX and PAL, can be used for both radiator and floor heating as well as tap water and cooling. The Universal system has been tested and approved in accordance with the market's toughest regulations and test methods, namely the building regulations of the Swedish Board of Housing, Building and Planning, the Nordtest method and continuous hygienic tests according to the European standard EN 21003. The universal system contains a wide range of pipes, installation components, installation cabinets, manifolds, fittings, and valves. In many cases, we can offer prefabricated solutions to facilitate your installation work.
Specifikáció
  • Frame with hatch for manifold cabinet UNI recessed in wall. Made from 1 mm powder coated sheet steel, white finish RAL 9016. The hatch is fitted with 2 screwdriver lock as standard. Key lock is also available as an accessory.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1882296
  • TermékcsaládLK Universal
  • TermékcsoportCabinets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)580
  • Szélesség (mm)740
  • Mélység (mm)26
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagPoliészter
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)4.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névDoors for heating equipment
  • UNSPSC kód40101832
  • Uniclass 2015 kódSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 leírásHeating systems
  • OmniClass szám23-33 15 00
  • OmniClass névHVAC Heating Units