Termékek közzététele
Frame/lid UFH 1150 INB
LK

Frame/lid UFH 1150 INB

LK Underfloor Heating is the perfect choice for new builds and renovation. We offer complete solutions for outdoor rooms, single rooms, and renovation requiring a low installation height. We have developed and refined our underfloor heating system to make it even more comfortable, safe and economical with minimum environmental impact, as well as easy to install.
Specifikáció
  • LK Frame/hatch UFH INB is designed for use with LK Manifold Cabinet UFH and LK Shunt Cabinet UFH when these cabinets are built into a wall. LK Frame/hatch UFH INB has a frame for mounting in the wall in order to cover the hole around the cabinet. The hatch is fitted with a screwdriver latch on delivery, and a key latch is also available as an accessory.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2434676
  • TermékcsaládLK Floor Heating
  • TermékcsoportCabinets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)740
  • Szélesség (mm)1190
  • Mélység (mm)26
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagPoliészter
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)9.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névDoors for heating equipment
  • UNSPSC kód40101832
  • Uniclass 2015 kódSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 leírásHeating systems
  • OmniClass szám23-33 15 00
  • OmniClass névHVAC Heating Units