Termékek közzététele
LK 525 Multizone 2W SET - incl. Actuator 230VAC 1m Cable - Female thread
LK

LK 525 Multizone 2W SET - incl. Actuator 230VAC 1m Cable - Female thread

LK 525 MultiZone is a motorized 2-way zone ­valve for application in heating systems in which the flow through one or more zones is to be controlled. The zone valve has On/Off control and is ­designed with a turning slide which allows it to withstand a ­larger pressure difference and reduces the risk of it stalling after a long intermission. On the upper surface of the actuator is an indicator that shows which port is open or closed.

The zone valve must not be installed with the motor underneath the valve unit.

In case of a power failure, the valve cone stays in its current position. When the power is switched off, the valve can be manually set. Remove the motor and turn the spindle to your selected position. When the power is restored, turn the valve back to its original position and reinstall the ­motor.

Please note that the motor can be installed in only one position.

Specifikáció
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 80 °C (90 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 1 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 100 kPa (1 bar)
    • Leakage: < 0.1% of Kvs at 100 kPa
    • Angle of rotation: 90°/360°
    • Media: Water - Glycol/Ethanol mixture max. 50%
    • Actuator: 7 VA, 230 VAC, 50 Hz
    • Operation time: 12 seconds (90°)
    • Electrical connection: Fixed wire
    • Signal connector: Single pole SPST
    • Protection class: IP 44
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Brass EN 12164 CW614N
    • Material, slide/spindle: PPS Composite
    • Cable specification: Dimension 3 x 0,75 mm²
    • Wire colors: Blue, brown, black
    • External insulation: PVC
    • Approvals: CE (Actuator only)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólk-525-2w-set-incl-Actuator-230VAC-1m-Cable-female-thread
  • TermékcsaládLK Armatur
  • TermékcsoportZone Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásIndítószerkezet
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 leírásHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
Åland
Afganisztán
Anguilla
Algéria
Argentína
Amerikai Szamoa
Albania
Azerbajdzsán
Antigua és Barbuda
Angola
Bolívia
Ausztrália
Andorra
Bahrein
Aruba
Benin
Brazília
Cook-szigetek
Ausztria
Banglades
Bahama-szigetek
Bissau-Guinea
Chile
Észak-Mariana-szigetek
Belgium
Bhután
Barbados
Botswana
Ecuador
Fidzsi-szigetek
Bosznia-Hercegovina
Brit Indiai-óceáni Terület
Belize
Burkina Faso
Falkland-szigetek
Francia Polinézia
Bulgária
Brunei Szultanátus
Bermuda
Burundi
Francia Guyana
Guam
Ciprus
Christmas Island
Brit Virgin-szigetek
Comore-szigetek
Guyana
Kelet-Timor
Csehország
Dél-Korea
Caribbean Netherlands
Csád
Kolumbia
Kiribati
Dánia
Egyesült Arab Emírségek
Costa Rica
Dél-afrikai Köztársaság
Paraguay
Marshall-szigetek
Egyesült Királyság
Észak-Korea
Curaçao
Dél-Szudán
Peru
Mikronéziai Szövetségi Államok
Észak-Macedónia
Fülöp-szigetek
Dominikai Közösség
Dzsibuti
Suriname
Nauru
Észtország
Grúzia
Dominikai Köztársaság
Egyenlítői-Guinea
Uruguay
Niue
Fehéroroszország
Hongkong
Egyesült Államok
Egyiptom
Venezuela
Norfolk-sziget
Feröer-szigetek
India
El Salvador
Elefántcsontpart
Palau
Finnország
Indonézia
Grenada
Eritrea
Pápua Új-Guinea
Franciaország
Irak
Grönland
Etiópia
Pitcairn-szigetek
Gibraltár
Irán
Guadeloupe
Gabon
Salamon-szigetek
Görögország
Izrael
Guatemala
Gambia
Szamoa
Guernsey
Japán
Haiti
Ghána
Tokelau
Hollandia
Jemen
Honduras
Guinea
Tonga
Horvátország
Jordánia
Jamaica
Kamerun
Tuvalu
Írország
Kambodzsa
Kajmán-szigetek
Kenya
Új-Kaledónia
Izland
Katar
Kanada
Kongó
Új-Zéland
Jersey
Kazahsztán
Kuba
Kongói Demokratikus Köztársaság
United States Minor Outlying Islands
Lengyelország
Kína
Martinique
Közép-afrikai Köztársaság
Vanuatu
Lettország
Kirgizisztán
Mexikó
Lesotho
Wallis és Futuna
Liechtenstein
Kókusz-szigetek
Montserrat
Libéria
Litvánia
Kuvait
Nicaragua
Líbia
Luxemburg
Laosz
Panamaváros
Madagaszkár
Magyarország
Libanon
Puerto Rico
Malawi
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
Mayotte
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
Nyugat-Szahara
San Marino
Srí Lanka
Réunion
Spanyolország
Szaúd-Arábia
Ruanda
Svájc
Szingapúr
São Tomé és Príncipe
Svalbard and Jan Mayen
Szíria
Seychelle-szigetek
Svédország
Tádzsikisztán
Sierra Leone
Szerbia
Tajvan
Szenegál
Szlovákia
Thaiföld
Szent Ilona
Szlovénia
Törökország
Szomália
Ukrajna
Türkmenisztán
Szudán
Vatikán
Üzbegisztán
Szváziföld
Vietnam
Tanzánia
Togo
Tunézia
Uganda
Zambia
Zimbabwe
Zöld-foki Köztársaság