Termékek közzététele
LK 551 HydroKit HWC
LK

LK 551 HydroKit HWC

LK 551 HydroKit HWC is a compact unit for hot water circulation.
Hot water circulation offers instantly available hot water at a tap, so you don´t have to wait on hot water. Hot water circulation is especially useful in buildings with long water pipes.

LK 551 HydroKit HWC consists of a mixing valve, cross, connection kit and 3 check valves, to prevent self circulation.
The mixing valve has a thermostat that regulates the supply of both cold and hot water to the desired temperature. The valve has an anti-scald function that closes for incoming hot water in case the cold water supply ends.

Specifikáció
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Operating temperature: Min. 35 °C/Max. 65 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Media 1: Water - Ethylene glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Propylene glycol mixture max. 50%
    • Media 3: Water - Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: G - male thread
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
    • Other data: Temperature stability ±3°C

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólk_551_hydrokit_hwc
  • TermékcsaládLK Armatur
  • TermékcsoportValves for Water Heating
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessory systems
  • OmniClass szám23-27 31 29
  • OmniClass névMixing Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING