Termékek közzététele
LK 551 HydroKit Solar - with connection kit
LK

LK 551 HydroKit Solar - with connection kit

LK 551 HydoKit Solar is a valve combination, designed to energy optimize water heating with solar collectors and an additional heat source. In order to maintain the set water temperature, the warm water from the solar system is mixed and led directly to the mixed water outlet or if needed diverted to the additional heat source for further heating.

LK 551 HydroKit Solar has two thermic valves; one diverting valve and one mixing valve with anti-scald function. The warm water temperature, for the mixing valve, is adjustable within the range of 35 °C to 65 °C and for the diverting valve the temperature is adjustable within the range of 42 °C to 52 °C.

Specifikáció
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Operating temperature: Min. 35 °C/Max. 65 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Media 1: Water - Ethylene glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Propylene glycol mixture max. 50%
    • Media 3: Water - Ethanol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
    • Divertingtemperature: Min. 42 °C/Max. 52 °C
    • Temperature stability: ±3 °C
    • Approvals: CE
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólk_551_hydrokit_solar_with_connection_kit
  • TermékcsaládLK Armatur
  • TermékcsoportValves for Water Heating
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névElectrical
  • OmniClass szám23-27 31 29
  • OmniClass névMixing Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING