Termékek közzététele
LK 821 ThermoVar® - Compression fitting
LK

LK 821 ThermoVar® - Compression fitting

LK 821 ThermoVar® 3-way thermic zone valve is designed to change the direction of flow of the media in heating systems. The valve is controlled by the temperature of the media. With an LK 821 ThermoVar® installed in, for example, a solar heating system an optimal stratification in the storage tank is obtained.

LK 821 can be equipped with an insulation - see under ­Accessories. For more information, please see the product sheet for insulations.

The valve can be mounted at any angle. LK 821 ThermoVar® can easily be adapted for right- or left-hand mounting.

Specifikáció
    • Opening temperature: 45 °C, 55 °C, 61 °C, 66 °C, 72 °C or 80 °C
    • Working temperature: (45 °C - 55 °C) Min. 5 °C/Max. 95 °C, (61 °C - 80 °C) Min. 5 °C/Max. 110 °C
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 50 kPa (0.5 bar)
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: EPDM
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólk_821_thermovar_compression_fitting
  • TermékcsaládLK Armatur
  • TermékcsoportThermic Valves & Check valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 leírásHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névElectrical
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC