Termékek közzététele
LK 830 ThermoMix® B - Compression fitting
LK

LK 830 ThermoMix® B - Compression fitting

LK 830 ThermoMix® B 4-way bivalent mixing valves are designed for heating systems, where energy is taken from two heating units connected in series or parallel or for storage tank systems where energy is extracted from two levels.

LK 830 ThermoMix® B should be equipped with an automatic control unit to ensure that the most favourable heat source is prioritised at all times.

The valve can be mounted at any angle. Valve ports are marked 1-4. In the standard version the valve can be mounted according to 1=Supply, 2=Secondary heat, 3=Primary heat and 4=Return.

LK 830 ThermoMix® B can be adapted for right- or left-hand installation.

Specifikáció
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 50 kPa ( 0.5 bar)
    • Leakage: < 0.5% of Kvs at 50 kPa
    • Angle of rotation: 90°
    • Torque: < 1 Nm
    • Media: Water - Glycol/Ethanol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, slide/spindle: Brass EN 12164 CW614N
    • Material, sealing: EPDM
    • Spindle sealing: Two O-rings
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólk_830_thermomix_b_compression_fitting
  • TermékcsaládLK Armatur
  • TermékcsoportMixing Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 leírásHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód34 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névTransportation
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia