Termékek közzététele
LK 841 ThermoMix® 2.0 - Male
LK

LK 841 ThermoMix® 2.0 - Male

LK 841 ThermoMix® 2.0 is designed for heating systems where a high return temperature is required to prevent corrosion and thus extend the life length of the heat source.

The valve is suitable for motorization and can be fitted with insulation. For more information, see the insulation data sheet.

A compact design and a octagonal key grip gives an easier access and installation in tight spaces. The valve can be installed in any position and LK 841 ThermoMix® 2.0 can easily be adapted for right- or left-hand mounting.
The valve requires no maintenance but the installation should be
checked regularly.

Specifikáció
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 100 kPa (1 bar)
    • Leakage: < 1.5% of Kvs at 50 kPa
    • Angle of rotation: 90°/360°
    • Torque: < 1 Nm
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, internal cover: PPS Composite
    • Material, slide/spindle: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Aluminium DN 15-32, Composite DN 40-50
    • Spindle sealing Two O-rings
    • Material, sealing: EPDM
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólk_841_thermomix_2_male
  • TermékcsaládLK Armatur
  • TermékcsoportMixing Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 leírásHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód48 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névElectrical Power Generation
  • OmniClass szám23-27 31 29
  • OmniClass névMixing Valves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC