Termékek közzététele
LK 941 EasyMix
LK

LK 941 EasyMix

LK 941 EasyMix is a series of valve actuators. Depending on model the actuator can be operated by a controller with a 3-point SPDT output or a proportional 0-10 V / 4-20 mA output. The angle of rotation is electrically limited to 90°.The actuator can be mounted in any position except below the valve. The actuator is mounted directly onto the valve spindle with a screw. An anti-rotation bolt keeps the actuator in position. When needed, the actuator can be put into manual mode by pressing and turning the button on the housing cover 90° to disengage the gears. The actuator can now be put in any position by turning the handle on the front. The position is indicated on the reversible scale.

LK 941 EasyMix fits most mixing valves on the market.

Specifikáció
      • Voltage: 230 VAC 50 Hz, 24 VAC 50 Hz
      • Power consumption: 6 VA
      • Ambient temperature: Min. 0 °C/Max. 55 °C
      • Angle of rotation: 90° electically limited
      • Torque: 15 Nm
      • Operation time: 73 s/147 s
      • Direction of operation: Selectable
      • Position indication: Reversible scale
      • Manual override: Disengagement of gears
      • Electrical connection: Cable 1 m
      • Signal connector: 3-point SPDT, 0-10 VDC/4-20 mA
      • Protection type: IP 44
      • Protection class: II
      • Approvals: CE
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólk_941_easy_mix
  • TermékcsaládLK Armatur
  • TermékcsoportValve Actuators
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásIndítószerkezet
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 leírásHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 57.23
  • CSI MasterFormat 2014 névElectric Motor Actuators
  • OmniClass szám23-27 33 00
  • OmniClass névValve Actuators
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC