Termékek közzététele
Wheel guides - low model
Wheel guides - low model
Wheel guides - low model
    Loading Systems

    Wheel guides - low model

    Correct docking with the Loading Systems wheel guides prevents damage. Wheel guides ensure correct positioning of the vehicle to the loading platform. therefor the risk of damage to the vehicle, the building or the dock leveller or dock shelter reduces considerably. Wheel guides are especially recommended in combination with wide dock levellers and curtain or inflatable dock shelters because in these situations precise positioning of the vehicle is even more important. 

    Wheel guides are available in 3 models: 

    1. Surface mounted; 
    2. Built-in; 
    3. Low model (this model).
    Specifikáció
    • The low model wheel guide is a surface mounted wheel guide and is made from high-quality tubes with a diameter of 140 mm. The wheel guides are hot-dip galvanised and are available as a straight or bent model. 

      Optional a mounting set is available.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówheel-guides-low-model
    • TermékcsaládLoading bay accessories
    • TermékcsoportAll
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Tájépítészeti
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLoading Dock Equipment
    • OmniClass szám23-23 23 00
    • OmniClass névLoading Dock Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika