Termékek közzététele
Wheel guides - surface mounted
Wheel guides - surface mounted
Wheel guides - surface mounted
    Loading Systems

    Wheel guides - surface mounted

    4.6/5 csillag4.6(8 vélemény)

    Correct docking with the Loading Systems wheel guides prevents damage. Wheel guides ensure correct positioning of the vehicle to the loading platform. therefor the risk of damage to the vehicle, the building or the dock leveller or dock shelter reduces considerably. Wheel guides are especially recommended in combination with wide dock levellers and curtain or inflatable dock shelters because in these situations precise positioning of the vehicle is even more important. 

    Wheel guides are available in 3 models: 

    1. Surface mounted (this model); 
    2. Built-in; 
    3. Low model.
    Specifikáció
    • The surface mounted wheel guides are made from high-quality tubes with a diameter of 170 mm. The wheel guides are hot-dip galvanised and are available as a straight or bent model. 

      Optional a mounting set is available.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówheel-guides-surface-mounted
    • TermékcsaládLoading bay accessories
    • TermékcsoportAll
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Tájépítészeti
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLoading Dock Equipment
    • OmniClass szám23-23 23 00
    • OmniClass névLoading Dock Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika