Egyedi azonosító: | 4201-08-610 |
---|---|
Gyártó: | Logiwaste |
Termék család: | Inlet point |
Termék csoport: | High Capacity Outdoor Inlet Point |
Szélesség (mm): | 2437 |
Magasság (mm): | 1995 |
Mélység (mm): | 3362 |
Publikálás dátuma: | 2020-01-14 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
The Logiwaste inlet point is used as an intermediate storage located directly below a ground-mounted inlet. The inlet point could be equipped with one inlet and upwards depending on need for capacity and number of sorted fractions.
Logiwaste patented solution for a high capacity inlet point eliminates the need for a concrete pit. Digging depth is reduced by using a curved pipe for storage.
The solution requires no regular maintenance or cleaning. Any replacement of wear parts can be replaced quick and easy from ground level by a single person without lifting equipment.
Search: Waste, waste management, waste collection, AWCS, automatic waste collection, vacuum waste collection, laundry collection, pneumatic waste collection, vacuum transport, waste inlets, container
• Parts subject to corrosive influences are made of stainless steel.
• Slide details are made from durable and low friction materials.
• Operated through compressed air.
• Wear parts can be quickly and easily replaced on site without dismantling the valve.
Termék adat URL: | https://www.logiwaste.com/en/ |
---|---|
Szerelési útmutató: | |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/logiwaste/product/4201-08-610
Elsődleges anyag: | Steel |
---|---|
Másodlagos anyag: | Stainless steel |
Tervezés helye: | Sweden |
Gyártás helye: | |
Nettó tömeg (Kg): | 823 |
BIMobject kategória: | Mérnöki munka és infrastruktúra - Waste |
---|
BIMobject®