A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Straight pipe waste and laundry, DN 500

Egyedi azonosító: 4311-16-TT021SS
Gyártó: Logiwaste
Termék család: Pipe Systems
Termék csoport: Straight pipes
Szélesség (mm): 13500
Magasság (mm): 500
Publikálás dátuma: 2020-02-06
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)

Logiwaste straight pipes are made from welded mild steel tubes in different steel qualities. The straight pipes are as far as possible designed and selected to have a fix internal diameter to eliminate the sharp edges formed between connected pipes of different diameters.
The welded steel straight pipes used in Logiwaste’s pipe systems are designed to minimize the wear of the bags being transported as well as the wear on the tubes, resulting in a long-life, reliable pipe system.

Search: Waste, waste management, waste collection, AWCS, automatic waste collection, vacuum waste collection, laundry collection, pneumatic waste collection, vacuum transport, waste inlets, container


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Mérnöki munka és infrastruktúra - Waste

BIMobject®