Termékek közzététele
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)

    Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)

    A Smarter, Sleeker Fastening Solution

    Made of 100% extruded architectural aluminum, the Longboard Intrepid beam system is built to provide a simply stunning solution for linear ceilings. Easy to install, non-combustible, VOC free, and corrosion resistant, this system complements any interior building design.

    Intrepid ceilings utilize various sizes of Link & Lock™ battens, Longboard’s popular hidden fastener solution. The system was designed for easy install and creative adaptability in a variety of interior applications. Battens are mechanically fastened to conventionally framed ceiling structures as well as approved suspended ceiling structures and are therefore suitable to be used in all seismic categories. Suspension elements can vary from heavy-duty 15/16” T-grid to struts. Manufactured in either 12 foot or 24 foot lengths they are easily fabricated whether in a pre-fab facility or in the field to suit your project’s conditions.

    Specifikáció
    • Link & Lock™ Battens

      • 2" — 12': 2X2LL.145 | 24': 2X2LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.2 | End Mounts (20/box): 2LLEM.2
      • 4" — 12': 2X4LL.145 | 24': 2X4LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLEM.4
      • 6" — 12': 2X6LL.145 | 24': 2X6LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLEM.6
      • 8" — 12': 2X8LL.145 | 24': 2X8LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLEM.8

      Link & Lock™ HD Battens

      • 4" — 12': 2X4LLHD.145 | 24': 2X4LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.4
      • 6" — 12': 2X6LLHD.145 | 24': 2X6LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.6
      • 8" — 12': 2X8LLHD.145 | 24': 2X8LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.8

      Link & Lock™ Box Battens

      • 4x4" — 12': 4X4LL.145 | 24': 4X4LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.4 | End Mounts (20/box): —
      • 4x6" — 12': 4X6LL.145 | 24': 4X6LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.6 | End Mounts (20/box): —

      Mounting Accessories

      • Link & Lock Mounting Clip — Qty: 48/bag | SKU: LLMC.N48
      • Link & Lock™ Isolation Washer — Qty: 48/bag | SKU: LLIW.N48
      • Dewalt® 1/2" Pilot Point Drill Bit — Qty: 1 | SKU: DRILLBT.05
      • 24' Internal Stiffener — Qty: 1 | SKU: LLSTIFF.289
      • 108' 3M® Double Sided Tape — Qty: 1 roll | SKU: LLTAPE.1296
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóinteroir-linear-metal-ceiling-systems-intrepid-beam-direct-mount
    • TermékcsaládMetal Ceiling Systems
    • TermékcsoportLinear Beams, Direct Mount
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 54 23
    • CSI MasterFormat 2014 névLinear Metal Ceilings
    • OmniClass szám23-15 15 11 11
    • OmniClass névMetal Wall Cladding Sections

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből