Termékek közzététele
Lorell LLR68951 Reception Seating Collection Leather Loveseat
Lorell

Lorell LLR68951 Reception Seating Collection Leather Loveseat

Loveseat is part of the Lorell Reception Seating Collection that is made with an open, inviting modern design and bonded black leather. Back meets the seat at a slight obtuse angle for a relaxing wait. Sides rise for armrests. Comfortable, thick foam cushions are CA117 fire-retardant. Four sturdy, wooden legs with a Mahogany finish support the loveseat built for two. Overall weight capacity is 450 lb. with a 225 lb. capacity for each seat.

As Featured on Amazon.com

Specifikáció
  • PRODUCT INFORMATION

    Number of Legs: 4
    Base Material: Wood
    Seat Material: Leather
    Base Shape: Four-legged
    Features: Fire Retardant
    Height: 31.3"
    Width: 55"
    Depth: 34.5"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLorell-LLR68951-Reception-Seating-Collection-Leather-Loveseat
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportSofa
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2019-02-13
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)31.3
  • Szélesség (hüvelyk)55
  • Mélység (hüvelyk)34.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBőr
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 11 00
  • OmniClass névCommercial Furniture

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok

Hasonló termékek