Termékek közzététele
Air Curtain

Air Curtain

The COOK Air Curtain provides an effective barrier of moving air anywhere a wall opening might allow the unwanted transferral of temperature, humidity, insects, odors, or pollutants. The COOK Air Curtain is designed and built for installation in office and shop applications over conventional 3’ doors. It may be installed side by side for double doors and larger doors such as service, overhead, sliding warehouse, or loading dock doors.
Specifikáció
  • Housing Material: Aluminum Industry Standards: ISO 9001, UL 705, cUL 705 Manufacturer Product Line: Air Curtain Maximum CFM: 1033 CFM-3234 CFM Overall Height: 13-3/8" Overall Length: 38-5/16" Overall Width: 14" Region: North America Voltage: 115 V
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaircurtain
  • TermékcsaládAir Condition Equipment
  • TermékcsoportAir Curtain
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-04-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • UNSPSC névAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC kód401016
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 leírásAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Curtains
  • OmniClass szám23-33 31 11
  • OmniClass névAir Curtains